• NORD Gruppe Keyvisual NORD Website

    NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

  • Post&Parcel Airport DuoDrive

    Das neue DuoDrive

    Ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept: Aus Zwei wird Eins.

    Zum DuoDrive
  • Warehouse DuoDrive IE5+Motor NordacON

    DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativ, kompatibel, zukunftsfähig: Produktneuheiten der mechanischen und elektronischen Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS.

    Mehr Informationen
  • NORDAC PRO Keyvisual NORD Website

    Frequenzumrichter NORDAC PRO

    • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
    • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
    • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

    zum SK 500P
  • Food&Beverage IE5+ Motor

    IE5+ Motor

    • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
    • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
    • Konstant hoher Wirkunsgrad über den gesamten Verstellbereich

    Energieeffizienter Handeln
  • Post&Parcel Airport LogiDrive

    LogiDrive

    • Einfache Installation im Feld durch komplette Steckbarkeit
    • Individuell konfigurierbar für den Anlagenbau
    • Vernetzung über alle marktüblichen Protokolle

    Variantenreduzierung vorantreiben

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - innovative Antriebslösungen

Als Systemanbieter innovativer Antriebslösungen mit Kompetenz in über 100 Branchen liefern wir Ihnen flexiblen Service von höchster Qualität. NORD hat eigene Gesellschaften in 36 Ländern mit 48 Tochtergesellschaften und weiteren Vertriebspartnern in mehr als 50 Ländern. Diese bieten Vor-Ort-Beratung, Montagezentren, technische Unterstützung und Kundendienst.

NORD DRIVESYSTEMS Aktuell

Komplette Antriebslösungen für die Abwasserindustrie

Innovative Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS werden weltweit für eine Vielzahl von Anwendungen in der Abwasserbehandlungsindustrie eingesetzt. Die skalierbaren Antriebe kommen in allen Segmenten der Abwasserbehandlungsindustrie zum Einsatz.

Maßgeschneiderte Antriebe für Ihre Misch- und Rührwerke

Mit den robusten MAXXDRIVE®-Industriegetrieben sowie den SAFOMI-IEC-Adaptern bietet NORD DRIVESYSTEMS maßgeschneiderte Antriebssysteme für das Rühren und Mischen in der Prozess- und Verfahrenstechnik.

Zwei Angebote für Airport und Post & Parcel

Kosteneffizient, energieffizient oder energieffizient und wartungsfreundlich. Mit dem LogiDrive-Lösungsraum bietet NORD seinen Kunden aus den Branchen Airport und Post & Parcel für jeden Bedarf optimierte Antriebskonzepte.

Effizienter werden mit dem NORD ECO-Service

Mit dem NORD ECO-Service unterstützen die Antriebsexperten aus Bargteheide ihre Kunden dabei, ressourcenschonender zu arbeiten. Durch Messungen und Analysen lassen sich Einsparpotentiale aufdecken und die effizienteste Antriebslösung für die jeweilige Anwendung finden.

Konfigurieren Sie selbst

Wählen Sie eine Produktgruppe und erstellen Sie eine neue Konfiguration. Das myNORD-Portal liefert Ihnen praktische und schnelle Unterstützung für die tägliche Arbeit. Es vereinfacht unsere gemeinsamen Geschäftsprozesse.

Jetzt konfigurieren

NORD Österreich

Getriebebau NORD GmbH – Ihr Systemanbieter für Antriebstechnik in Österreich, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Kroatien. Außerdem sind wir in den Ländern Serbien, Nordmazedonien und Bulgarien vertreten. NORD bietet innovative Antriebslösungen mit Kompetenzen in über 100 Industriezweigen und liefert flexiblen Service von höchster Qualität.

NORD produziert ein vielfältiges Sortiment an Getriebe für Drehmomente von 10 Nm bis über 250000 Nm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Auch die Umrichterlösungen sind für die klassische Installation im Schaltschrank oder für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

zu NORD in Österreich

Serviceleistungen von NORD

Dank unseres global aufgestellten Servicenetzes garantieren wir weltweiten Service. Dazu gehören die einfache Organisation und Abwicklungen von Reparaturen, Ersatzlieferungen und Vor-Ort-Einsätze im Land Ihrer Kunden. Ihre lokalen Ansprechpartner betreuen auch Ihre nationalen Serviceanforderungen.

Zu den Serviceleistungen

Messen und Events

NORD Digital Trade Fair

Erleben Sie uns und unsere Produkte live!

Wir heißen Sie auf vielen Messen weltweit HERZLICH WILLKOMMEN. Schauen Sie sich den aktuellen Messekalender an und finden das passende Event. Wir freuen uns auf Sie!

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Halle 3, Level 0, Straße G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, München

    Halle B1, Stand 117

  • Metal Show - TIB

    RO, Bukarest

    Pavillon B2, Stand 58

  • Elmia Automation

  • IWLEX

Alle kommenden Messen

Karriere

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei NORD sind vielfältig, lassen Sie uns gemeinsam Ihrem persönlichen Weg entwickeln.

Mehr Infos