160 MP/4 - IEC B3 - 400/690V
Materialnummer 37150193
Produktattribute
| Technische Beschreibung | 160MP/4 P737 B3 400/690 TF 2/I |
|---|
| Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
|---|---|
| Motorart | Asynchron |
| Motorbaugröße | 160 |
| Wirkungsgradklasse | IE3 |
| Bremsmotor | Nein |
| Schutzart des Motors | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Betriebsart des Motors | S1 |
| Mechanische Ausführung | IEC |
| Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
| Cosinus phi 1 | 0,85 |
|---|---|
| IA / IN 1 | 7,4 |
| Motornennspannung (V) | 400/690 |
| ETA 50% Last Nennspannung | 91,6 |
| ETA 75% Last Nennspannung | 92,0 |
| ETA 100% Last Nennspannung | 91,4 |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 11,00 kW |
| Motordrehzahl | 1.465 r/min |
| Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
|---|
| Bruttogewicht | 93,00 kg |
|---|
| Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung |
|---|