80 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V

Onderdeelnummer 33010085


De standaard asynchroonmotoren van NORD voldoen aan alle gangbare efficiëntievoorschriften, zijn verkrijgbaar in alle internationale normen en zijn verkrijgbaar met verschillende opties.

Productkenmerken

Technische beschrijving 80SP/4 P762 B14 230/400 TF

Cable entry (metric) Cable gland at I
Cosinus phi 1 0,75
IA / IN 1 5,1
Nominale motorspanning (V) 230/400
ETA 50% belasting nominale spanning 79,5
ETA 75% belasting nominale spanning 81,8
ETA 100% belasting nominale spanning 81,4
Nominale frequentie 50 Hz
Nominal power 0,55 kW
Motortoerental 1.420 r/min
Motor type Asynchronous
Motorformaat 80
Efficiency class IE3
Remmotor nee
Beschermingsklasse van de motor IP55
Isolatieklasse F
Bedrijfsmodus S1
Mechanische uitvoering IEC
Motorflenstype IEC B14

Bruto gewicht 9,70 kg

Thermische motorbeveiliging Thermokoppel