NORDAC ACCESS BT SK TIE5-BT-STICK

Número do material 275900120


O adaptador Bluetooth SK TIE5-BT-STICK serve para o estabelecimento de uma conexão sem fio entre o inversor de frequência e dispositivos terminais móveis (por ex., smartphone, tablet). Em conjunto com o NORDCON APP, o inversor de frequência conectado pode ser parametrizado. Não é possível controlar a unidade.


Além disso, os conjuntos de dados de parâmetros podem ser transferidos de um inversor de frequência para outro inversor de frequência usando SK TIE5-BT-STICK. É possível transferir parâmetros entre um acionamento e um computador.


Características do produto

Descrição técnica TERMINAL EXTENSION SK TIE5-BT-STICK

Temperatura ambiente mín. permitida -10 °C
Temperatura ambiente máx. permitida 50 °C

Preço líquido 0,01 kg
Peso bruto 0,01 kg
Grupo de material FU0590
Tipo de material GHAL