132 MP/4 - IEC B3 - 400/690V

Numéro de référence 36610193


Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.


Attributs de produit

Description technique 132MP/4 P736 B3 400/690 TF 2/I

Presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 132
Classe d'efficacité IE3
Moteur frein Non
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B3

Cosinus phi 1 0,77
IA / IN 1 7,5
Tension nominale du moteur 400/690
Rendement à 50% de la charge nominale 90,2
Rendement à 75% de la charge nominale 90,5
Rendement à 100% de la charge nominale 90,4
Fréquence nominale 50 Hz
Rapport de réduction 7,50 kW
Vitesse du moteur 1.460 r/min

Protection thermique du moteur Sondes PTC

Poids brut 62,00 kg