132 SP/4 - NEMA C-Face - N213TC - 332/575V
Numéro de référence 36410293
Attributs de produit
| Description technique | 132SP/4 CUS P253 N213TC 332/575 TW |
|---|
| Position du presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
|---|---|
| Type de moteur | Asynchrone |
| Taille du moteur | 132 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Moteur frein | Non |
| Indice de protection du moteur | IP55 |
| Classe d'isolation | F |
| Mode de fonctionnement | S1 |
| Exécution mécanique | NEMA |
| Type de bride du moteur | IEC B14 |
| Cosinus phi 1 | 0,77 |
|---|---|
| IA / IN 1 | 10,2 |
| Tension nominale du moteur | 332/575 |
| Rendement à 50% de la charge nominale | 90,2 |
| Rendement à 75% de la charge nominale | 91,5 |
| Rendement à 100% de la charge nominale | 91,7 |
| Fréquence nominale | 60 Hz |
| Puissance nominale | 5,50 kW |
| Puissance nominale | 7,50 HP |
| Vitesse de rotation du moteur | 1.770 r/min |
| Protection thermique du moteur | 1 x 3 Déclencheur thermique à ouverture (TW) |
|---|---|
| Position de la boîte à bornes | Position de la boîte à bornes en 1 |
| Poids brut | 44,00 kg |
|---|
| Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, Certification UL, Certification CSA, Certification DoE-CC, Certification CSAev, Certification NOM |
|---|