NORDAC PRO SK 500P-750-340-A

Numéro de référence 275290306


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 500P-750-340-A

Interface du codeur HTL, CANopen
Entrées numériques 5
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Oui
Entrées sondes PTC Non
Connexions de bus intégrées CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus
Ethernet industriel Non
Interfaces de diagnostic disponibles RJ12

Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. 300 Ω
Puissance 0,75 kW
Puissance 1,00 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (RMS) 2,30 A
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases 2,10 A
Courant de sortie (RMS) 2,40 A
Courant de sortie (FLA) 2,20 A
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Classe d'efficacité IE2
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP20
Température ambiante min. autorisée -10 °C
Température ambiante max. autorisée 40 °C
Température ambiante maxi. admissible à S3-70% 10min 50 °C
Température de stockage et de transport mini. -20 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Hauteur 200 mm
Largeur 66 mm
Profondeur 141 mm

Poids brut 1,20 kg

Certifications RoHS, Certification UL, Certification CSA, Marquage CE, Marquage EAC, RCM, UkrSEPRO, Certification UKCA
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Fonctions de sécurité Sans
Type de tension de commande Tension interne de 24 V
Hacheur de frein Oui
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Oui
Positionnement avec POSICON Oui
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Oui

Derniers consultés

NORDAC PRO SK 500E-111-112-O