Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI40 i = 40,00 - 18H7
Numéro de référence 60491400
Attributs de produit
| Description technique | UNIWORM 1SI40 I= 40 18H7 |
|---|
| Désignation du réducteur | SK 1SI40 |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre de sortie | 18 mm |
| Diamètre du tourillon d'arbre | 0,0000 inch |
|---|---|
| Diamètre du tourillon d'arbre | 18,0000 mm |
| Rapport de réduction | 40 |
| Poids brut | 2,70 kg |
|---|