Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI40 i = 5,00 - 1,000"
Numéro de référence 60492050
Attributs de produit
| Description technique | UNIWORM 1SI40 I= 5 1.000-inch |
|---|
| Identification du type de réducteur | SK 1SI40 |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre de sortie | 1.000" |
| Système d'unités | Imperial |
|---|---|
| Rapport de réduction | 5 |
| Poids brut | 2,70 kg |
|---|