Résistance de freinage SK BRE4-1-400-100
Numéro de référence 275273012
Attributs de produit
Description technique | BRAKING RESISTANCE SK BRE4-1-400-100 |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Montage sur l'appareil |
---|---|
Type de résistance de freinage | Résistance de freinage externe |
Résistance | 400 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 2,2 kWs |
Profondeur | 61 mm |
Largeur | 149 mm |
Hauteur | 178 mm |
Puissance nominale max. | 0,100 kW |
Poids brut | 0,70 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, RoHS, Certification UR |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Non |
---|