100 LP/4 - IEC B3 - 230/400V
Materialnummer 35010192
Produktattribute
| Technische Beschreibung | 100LP/4 P734 B3 230/400 TF 2/I |
|---|
| Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
|---|---|
| Motorart | Asynchron |
| Motorbaugröße | 100 |
| Wirkungsgradklasse | IE3 |
| Bremsmotor | Nein |
| Schutzart des Motors | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Betriebsart des Motors | S1 |
| Mechanische Ausführung | IEC |
| Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
| Cosinus phi 1 | 0,83 |
|---|---|
| IA / IN 1 | 8,2 |
| Motornennspannung (V) | 230/400 |
| Wirkungsgrad (50% PN) | 88,7 |
| Wirkungsgrad (75% PN) | 89,6 |
| Wirkungsgrad (100% PN) | 88,1 |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 2,20 kW |
| Motordrehzahl | 1.465 r/min |
| Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
|---|---|
| Klemmenkastenlage | Klemmenkastenlage bei 2 |
| Bruttogewicht | 28,00 kg |
|---|
| Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung |
|---|