132 MP/4 - IEC B14 - C200 - 400/690V - BRE 100Nm

Materialnummer 36610035

Verfügbarkeit und voraussichtliche Versendung ab:
Deutschland
-
Schweiz
-

NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.

Produktattribute

Technische Beschreibung 132MP/4 P766 B14 400/690 TF FDB100

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 132
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Ja
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B14

Bremsmoment 100 Nm
Cosinus phi 1 0,77
IA / IN 1 7,5
Motornennspannung (V) 400/690
ETA 50% Last Nennspannung 90,2
ETA 75% Last Nennspannung 90,5
ETA 100% Last Nennspannung 90,4
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 7,50 kW
Motordrehzahl 1.460 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler

Bruttogewicht 78,00 kg