132 MP/4 - IEC B5 - A300 - 400/690V

Materialnummer 36610094

Verfügbarkeit und voraussichtliche Versendung ab:
Deutschland
-
Schweiz
-

Produktattribute

Technische Beschreibung 132MP/4 P712 B5 400/690 TF

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 132
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B5

Cosinus phi 1 0,77
IA / IN 1 7,5
Motornennspannung (V) 400/690
Wirkungsgrad (50% PN) 90,2
Wirkungsgrad (75% PN) 90,5
Wirkungsgrad (100% PN) 90,4
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 7,50 kW
Motordrehzahl 1.460 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler
Klemmenkastenlage Klemmenkastenlage bei 1

Bruttogewicht 62,00 kg

Erfüllte Zertifikate und Konformitäten CE-Kennzeichnung