63 S/4 - IEC B14 - C90 - 230/400V
Materialnummer 31010020
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 63 S/4 P760 B14 230/400 |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 63 |
Wirkungsgradklasse | IE1 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,64 |
---|---|
IA / IN 1 | 2,9 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 40,9 |
ETA 75% Last Nennspannung | 48,1 |
ETA 100% Last Nennspannung | 50,0 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,12 kW |
Motordrehzahl | 1.335 r/min |
Bruttogewicht | 3,60 kg |
---|