71 L/4 - IEC B14 - C105 - 332/575V - BRE 5Nm - HL
Materialnummer 32510043
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 71 L/4 CUS P761 B14 332/575 FDB5HL |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 71 |
Wirkungsgradklasse | IE1 |
Motorbremse | Mit Bremse |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart der Bremse | IP55 |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Bremsmoment | 5 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,69 |
IA / IN 1 | 3,7 |
Motornennspannung (V) | 332/575 |
ETA 100% Last Nennspannung | 67,6 |
Nennfrequenz | 60 Hz |
Nennleistung | 0,37 kW |
Nennleistung | 0,50 HP |
Motordrehzahl | 1.720 r/min |
Handlüftung | Mit Handlüftung |
---|
Bruttogewicht | 8,60 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung |
---|