71 SP/4 - IEC B14 - C105 - 230/400V - BRE 5Nm
Materialnummer 32010097
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 71 SP/4 P761 B14 230/400 TF FDB5 |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 71 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Motorbremse | Mit Bremse |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart der Bremse | IP55 |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Bremsmoment | 5 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,71 |
IA / IN 1 | 4,9 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 68,2 |
ETA 75% Last Nennspannung | 73,0 |
ETA 100% Last Nennspannung | 73,5 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,25 kW |
Motordrehzahl | 1.415 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
---|
Bruttogewicht | 8,10 kg |
---|