80 S/4 - IEC B3 - 230/400V
Materialnummer 33010100
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 80 S/4 P732 B3 230/400 2/I |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 80 |
Wirkungsgradklasse | IE1 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,73 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,3 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 74,5 |
ETA 75% Last Nennspannung | 75,9 |
ETA 100% Last Nennspannung | 75,1 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,55 kW |
Motordrehzahl | 1.375 r/min |
Bruttogewicht | 8,00 kg |
---|