Bremswiderstand SK BR4-100/400
Materialnummer 275991240
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BR4-100/400 |
---|
Montageart des Bremswiderstandes | Ohne |
---|---|
Art des Bremswiderstandes | Unterbau-Bremswiderstand |
Widerstand | 100 Ω |
---|---|
Max. Energieaufnahme | 6,0 kWs |
Max. Nennleistung | 0,400 kW |
Bruttogewicht | 1,60 kg |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Nein |
---|