Bremswiderstand SK BR4-240/100
Materialnummer 275991110
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BR4-240/100 |
---|
Montageart des Bremswiderstandes | Ohne |
---|---|
Art des Bremswiderstandes | Unterbau-Bremswiderstand |
Widerstand | 240 Ω |
---|---|
Max. Energieaufnahme | 2,6 kWs |
Max. Nennleistung | 0,100 kW |
Bruttogewicht | 0,36 kg |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Nein |
---|