Bremswiderstand SK BR4-400/100
Materialnummer 275991210
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BR4-400/100 |
---|
Montageart des Bremswiderstandes | Ohne |
---|---|
Art des Bremswiderstandes | Unterbau-Bremswiderstand |
Widerstand | 400 Ω |
---|---|
Max. Energieaufnahme | 2,2 kWs |
Max. Nennleistung | 0,100 kW |
Bruttogewicht | 0,36 kg |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Nein |
---|