Bremswiderstand SK BRE4-3-050-450
Materialnummer 275273201
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BRE4-3-050-450 |
---|
Montageart des Bremswiderstandes | Gerätemontiert |
---|---|
Art des Bremswiderstandes | Externer Bremswiderstand |
Widerstand | 50 Ω |
---|---|
Max. Energieaufnahme | 3,0 kWs |
Max. Nennleistung | 0,450 kW |
Höhe | 260 mm |
Breite | 355 mm |
Tiefe | 235 mm |
Bruttogewicht | 3,30 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, RoHS, UR-Zertifizierung |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Nein |
---|