IO-Erweiterung SK CU4-IOE2-C
Materialnummer 275271507
Interne IO-Erweiterung zum Einbau in einen dezentralen Frequenzumrichter NORDAC FLEX SK 200E. Diese wird über den NORD-Systembus mit dem Frequenzumrichter verbunden. Es stehen 2 digitale Eingänge, 2 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge zur Verfügung.
Produktattribute
Technische Beschreibung | SCHNITTSTELLE SK CU4-IOE2-C |
---|
Integrierte Busanbindungen | Ohne |
---|---|
Systembus | Potential getrennt |
Digitale Eingänge/Ausgänge | 2 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
Analoge Ausgänge | 2 |
Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
Bruttogewicht | 0,10 kg |
---|