Netzteil 24V SK CU4-24V-123-B
Materialnummer 275271108
Netzteil zum Einbau in ein dezentrales Gerät der elektronischen Antriebstechnik. Der in der Baugruppe integrierte Spannungs-/ Frequenzwandler ermöglicht die Wandlung analoger signale eines Potentiometers in ein digitales Impulssignal.
Produktattribute
Technische Beschreibung | SCHNITTSTELLE SK CU4-24V-123-B |
---|
Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
---|---|
Digitale Ausgänge | 1 |
Analoge Eingänge | 1 |
Relais | 1 |
Integrierte Busanbindungen | Ohne |
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50 °C |
Bruttogewicht | 0,10 kg |
---|