NORDAC PRO SK 500E-151-340-A

Materialnummer 275420150

Verfügbarkeit und voraussichtliche Versendung ab:
Deutschland
-
Schweiz
-

Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 500E-151-340-A

Wirkungsgradklasse IE2
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Art der Steuerspannung Interne 24V
Schutzart der Antriebselektronik IP20
Bremschopper Ja
Status LED Ja
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485
Systembus Ohne
Digitale Eingänge 5
Analog/Digital Eingänge 2
Analoge/Digitale Ausgänge 1
Relais 2
PTC Eingang über digitalen Eingang Ja
PTC Eingang Nein
Schnittstelle für Drehgeber HTL

Tiefe 153 mm
Breite 74 mm
Höhe 260 mm
Ausgangsstrom (RMS) 4,00 A
Ausgangsstrom (FLA) 3,60 A
Min. Pulsfrequenz 3 kHz
Max. Pulsfrequenz 16 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Nennleistung 1,50 kW
Nennleistung 2,00 HP
Wirkungsgrad > 95%

Bruttogewicht 1,90 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Nein
Positionierung mit POSICON Nein
4 umschaltbare Parametersätze Ja
Statorwiderstandsmessung Ja
PI/ PID Regler PID-Controller
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Nein
Hubwerksfunktion Ja
Evakuierungsfahrt Nein