NORDAC PRO SK 500E-551-340-A-CP
Materialnummer 275450550
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 500E-551-340-A-CP |
---|
Wirkungsgradklasse | IE2 |
---|---|
Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Interne 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
Bremschopper | Ja |
Status LED | Ja |
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen | RS232 / RS485 |
Systembus | Ohne |
Digitale Eingänge | 5 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
Relais | 2 |
PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
PTC Eingang | Nein |
Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
Tiefe | 181 mm |
---|---|
Breite | 98 mm |
Höhe | 320 mm |
Ausgangsstrom (RMS) | 12,50 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 11,00 A |
Min. Pulsfrequenz | 3 kHz |
Max. Pulsfrequenz | 16 kHz |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Nennleistung | 5,50 kW |
Nennleistung | 8,00 HP |
Wirkungsgrad | > 95% |
Bruttogewicht | 2,70 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | cUL, cTick, RoHS, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
---|---|
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
Positionierung mit POSICON | Nein |
4 umschaltbare Parametersätze | Ja |
Statorwiderstandsmessung | Ja |
PI/ PID Regler | PID-Controller |
Bremsenmanagement | Ja |
Integrierte PLC | Nein |
Hubwerksfunktion | Ja |
Evakuierungsfahrt | Nein |