NORDAC PRO SK 515E-112-340-A
Materialnummer 275721100
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 515E-112-340-A |
---|
Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
---|---|
Digitale Eingänge | 5 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
Relais | 2 |
PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
PTC Eingang | Nein |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 29 Ω |
---|---|
Nennleistung | 11,00 kW |
Nennleistung | 15,00 HP |
Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 0,00 A |
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 0,00 A |
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 33,60 A |
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 29,40 A |
Ausgangsstrom (RMS) | 24,00 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 21,00 A |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Wirkungsgradklasse | IE2 |
Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
Höhe | 357 mm |
Breite | 162 mm |
Tiefe | 224 mm |
Bruttogewicht | 8,00 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Bremschopper | Ja |
---|---|
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
Positionierung mit POSICON | Nein |
Bremsenmanagement | Ja |
Integrierte PLC | Nein |