NORDAC PRO SK 515E-113-340-A

Materialnummer 275721130

Verfügbarkeit und voraussichtliche Versendung ab:
Deutschland
-
Schweiz
-

Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 515E-113-340-A

Wirkungsgradklasse IE2
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Schutzart der Antriebselektronik IP20
Bremschopper Ja
Status LED Ja
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen RS232 / RS485
Systembus Potential getrennt
Digitale Eingänge 5
Analog/Digital Eingänge 2
Analoge/Digitale Ausgänge 1
Relais 2
PTC Eingang über digitalen Eingang Ja
PTC Eingang Nein
Schnittstelle für Drehgeber HTL

Tiefe 292 mm
Breite 395 mm
Höhe 720 mm
Ausgangsstrom (RMS) 220,00 A
Ausgangsstrom (FLA) 180,00 A
Min. Pulsfrequenz 3 kHz
Max. Pulsfrequenz 16 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Nennleistung 110,00 kW
Nennleistung 150,00 HP
Wirkungsgrad > 95%

Bruttogewicht 35,00 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, EAC-Kennzeichnung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Nein
Positionierung mit POSICON Nein
4 umschaltbare Parametersätze Ja
Statorwiderstandsmessung Ja
PI/ PID Regler PID-Controller
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Nein
Hubwerksfunktion Ja
Evakuierungsfahrt Nein