UNIVERSAL SI Schneckengetriebe - SK 1SI63 i = 12,50 - 1,4375"
Materialnummer 60692130
Produktattribute
Technische Beschreibung | UNIWORM 1SI63 I=12,5 1.4375-inc |
---|
Getriebetypenkennung | SK 1SI63 |
---|---|
Wellenmaß der Abtriebswelle | 1.4375" |
Einheitensystem | Imperial |
---|---|
Übersetzung | 13 |
Bruttogewicht | 9,90 kg |
---|