112 M/4 - IEC B14 - C160 - 400/690V - BRE 40Nm
Numéro de référence 36010038
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 112M/4 P765 B14 400/690 FDB40 |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 112 |
Frein | Avec frein |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du frein | IP55 |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B14 |
Couple de freinage nominal | 40 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,80 |
IA / IN 1 | 5,3 |
Tension nominale du moteur | 400/690 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 86,4 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 86,4 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 85,1 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 4,00 kW |
Vitesse du moteur | 1.445 r/min |
Poids brut | 37,00 kg |
---|