• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Inverter NORDAC PRO

    • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
    • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse
    • Parametrizzazione mediante porta USB senza collegamento alla tensione di rete

    SK 500P
  • Motore IE5+

    • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
    • Design compatto e igienico
    • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

    Maggiore efficienza energetica di funzionamento
  • LogiDrive

    • Facile da installare perché tutte le connessioni sono a innesto
    • Configurabile a piacere in base alle esigenze dell’applicazione
    • Funzionamento in rete con tutti i comuni bus di campo

    mostra di più

NORD DRIVESYSTEMS Group – Sistemi di azionamento innovativi

Siamo fornitori di sistemi di azionamento innovativi. Con la nostra competenza in oltre 100 settori industriali, ti garantiamo un servizio di assistenza flessibile e di altissima qualità. NORD opera con le proprie società in 36 Paesi, in cui hanno sede 48 filiali dirette, ed è presente in oltre 50 Paesi con i propri distributori. Tutti offrono consulenza in loco, centri di montaggio, supporto tecnico e assistenza clienti.

Notizie NORD DRIVESYSTEMS

Sistemi di azionamento completi per il trattamento delle acque reflue.

Le soluzion innovative di azionamento offerte da NORD DRIVESYSTEMS sono utilizzate in tutto il mondo in una vasta gamma di applicazioni nel settore delle acque reflue. Gli azionamenti sono flessibili e adattabili a tutti i settori dell'industria del trattamento delle acque reflue.

Azionamenti personalizzati per miscelatori e agitatori

Grazie ai robusti riduttori industriali MAXXDRIVE® e gli adattatori SAFOMI-IEC, NORD DRIVESYSTEMS fornisce soluzioni di azionamento personalizzate per l'ingegneria di processo utilizzata nei settori degli agitatori e dei miscelatori.

Tre offerte di azionamenti per aeroporti e post & parcel

Ottimo rapporto qualità-prezzo, efficienza energetica e facile manutenzione. Con la soluzione LogiDrive, NORD offre sistemi di azionamento ottimizzati per le esigenze dei clienti del settore aeroportuale e post & parcel.

Più efficienza con NORD ECO Service

Con il NORD ECO Service, gli esperti di NORD supportano i propri clienti a lavorare in modo più ecologico. Misurazioni e analisi mostrano il potenziale di risparmio e indicano la soluzione di azionamento più efficiente per il tipo di applicazione.

Configuratore online myNORD

Seleziona un gruppo di prodotti e crea una nuova configurazione. Il portale myNORD ti offre assistenza rapida e concreta nel tuo lavoro quotidiano. E semplifica i nostri processi aziendali condivisi.

Crea la tua configurazione

NORD Svizzera

NORD produce una gamma molto diversificata di riduttori per coppie da 10 Nm a oltre 250.000 Nm, fornisce motori elettrici nella gamma di potenza da 0,12 a 1.000 kW e produce anche l'elettronica di potenza necessaria fino a 160 kW utilizzando convertitori di frequenza. La tecnologia di azionamento è la nostra sfida quotidiana. Insieme vogliamo soddisfare i vostri desideri e le vostre esigenze in alta qualità. Come una squadra che agisce in modo sicuro, dinamico e con la necessaria spinta - sfidateci!

NORD in Svizzera

Servizio di assistenza NORD

Grazie alla nostra rete di assistenza globale possiamo garantire i nostri servizi in tutto il mondo. Tra questi rientrano la gestione di riparazioni, consegne di ricambi e assistenza in loco nel Paese del cliente senza complicazioni organizzative. I tuoi referenti locali ti aiutano anche quando hai bisogno di assistenza a livello nazionale.

I nostri servizi

Fiere ed eventi

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Provate noi e i nostri prodotti dal vivo!

Vi diamo un caloroso benvenuto a molte fiere in tutto il mondo. Date un'occhiata all'attuale calendario delle fiere e trovate l'evento giusto per voi. Non vediamo l'ora di incontrarvi!

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

  • Elmia Automation

  • IWLEX

  • Pump 2024

    GB, Telford

    Booth F66

  • Intermat India

    IN, Mumbai

    hall 1, booth E45-A

Le prossime fiere