160 LP/4 - IEC B3 - 400/690V

Codice n. 37450193

Disponibilità e data di spedizione stimata:
Germania
-
Svizzera
-

I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 160LP/4 P737 B3 400/690 TF 2/I

Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,85
IA / IN 1 9,1
Tensione nominale del motore (V) 400/690
ETA 50% Tensione di carico nominale 92,3
ETA 75% Tensione di carico nominale 92,8
ETA 100% Tensione di carico nominale 92,3
Frequenza nominale 50 Hz
Rapporto di riduzione 15,00 kW
Velocità motore 1.465 r/min
Tipo motore Asynchronous
Taglia motore 160
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B3

Protezione termica del motore Termistori

Peso lordo 130,00 kg