160 MP/4 - IEC B3 - 400/690V
Codice n. 37150193
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 160MP/4 P737 B3 400/690 TF 2/I |
---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
---|---|
Coseno phi 1 | 0,85 |
IA / IN 1 | 7,4 |
Tensione nominale del motore (V) | 400/690 |
ETA 50% Tensione di carico nominale | 91,6 |
ETA 75% Tensione di carico nominale | 92,0 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 91,4 |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Rapporto di riduzione | 11,00 kW |
Velocità motore | 1.465 r/min |
Tipo motore | Asynchronous |
Taglia motore | 160 |
Classe di efficienza | IE3 |
Motore autofrenante | No |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | IEC |
Tipo di flangia motore | IEC B3 |
Protezione termica del motore | Termistori |
---|
Peso lordo | 93,00 kg |
---|