63 LP/4 - IEC B3 - 230/400V

Codice n. 31510190

Disponibilità e data di spedizione stimata:
Germania
-
Svizzera
-

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 63 LP/4 P730 B3 230/400 TF 2/I

Posizione passacavo Passacavo in I
Tipo motore Asincrono
Taglia motore 63
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B3

Coseno phi 1 0,62
IA / IN 1 3,6
Tensione nominale del motore (V) 230/400
Efficienza (50% PN) 62,2
Efficienza (75% PN) 65,6
Efficienza (100% PN) 69,9
Frequenza nominale 50 Hz
Potenza nominale 0,18 kW
Velocità motore 1.385 r/min

Protezione termica del motore Termistori
Posizione della scatola morsettiera Posizione della morsettiera in 2

Peso lordo 4,70 kg

Fulfilled certificates and conformities Marcatura CE