NORDAC FLEX SK 210E-152-340-A-C
Codice n. 275227815
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | INVERTER SK 210E-152-340-A-C |
---|
Raddrizzatore freno interno | Sì |
---|---|
Lunghezza | 480 mm |
Larghezza | 305 mm |
Altezza | 160 mm |
Classe di efficienza | IE2 |
Alimentazione di rete | 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Tipo di tensione di controllo | 24 V esterna |
Protezione dell'elettronica di azionamento | IP66 |
Chopper di frenatura | Sì |
LED di stato | Sì |
Interfacce diagnostiche disponibili | RS232 / RS485 |
Collegamenti bus integrati | USS, RS232, ModBus |
System bus | Potenziale non separato |
Ingressi digitali | 3 |
Digital outputs | 2 |
Ingressi analogici | 2 |
Ingresso PTC | Sì |
Interfaccia per encoder | HTL |
Corrente in uscita (RMS) | 32,00 A |
Corrente in uscita (FLA) | 27,00 A |
Frequenza min. degli impulsi | 3 kHz |
Max. frequenza degli impulsi | 16 kHz |
Max. frequenza in uscita | 400,00 Hz |
Rapporto di riduzione | 15,00 kW |
Rapporto di riduzione | 20,00 HP |
Efficienza | > 95% |
Peso lordo | 13,90 kg |
---|
Certificazioni | Certificazione UL, Marcatura CE, cTick, Marcatura EAC, RoHS, Certificazione CSA, RCM, UkrSEPRO, Certificazione UKCA, Certificazione EACex |
---|---|
Standard EMC soddisfatto | EN 61800-3 |
Controllo vettoriale corrente (controllo ISD) | Sì |
---|---|
Regolatore di velocità (controllo ad anello chiuso) | Sì |
Posizionamento con POSICON | Sì |
4 set di parametri commutabili | Sì |
Misura della resistenza dello statore | Sì |
Controllo PI / PID | PI controller |
Controllo del freno | Sì |
PLC integrato | Sì |
Funzione sollevamento | Sì |
Corsa di evacuazione | Sì |
Funzioni di sicurezza | STO - One channel - PL e |