NORDAC FLEX SK 210E-550-340-A-C

Codice n. 275227805

Disponibilità e data di spedizione stimata:
Germania
-
Svizzera
-

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica INVERTER SK 210E-550-340-A-C

Raddrizzatore freno interno No
Lunghezza 236 mm
Larghezza 156 mm
Altezza 127 mm
Classe di efficienza IE2
Alimentazione di rete 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Tipo di tensione di controllo 24 V interna
Protezione dell'elettronica di azionamento IP66
Chopper di frenatura
LED di stato
Interfacce diagnostiche disponibili RS232 / RS485
Collegamenti bus integrati USS, RS232, ModBus
System bus Potenziale non separato
Ingressi digitali 3
Digital outputs 2
Ingressi analogici 2
Ingresso PTC
Interfaccia per encoder HTL
Corrente in uscita (RMS) 1,70 A
Corrente in uscita (FLA) 1,50 A
Frequenza min. degli impulsi 3 kHz
Max. frequenza degli impulsi 16 kHz
Max. frequenza in uscita 400,00 Hz
Rapporto di riduzione 0,55 kW
Rapporto di riduzione 0,75 HP
Efficienza > 95%

Peso lordo 1,85 kg

Certificazioni Certificazione UL, Marcatura CE, cTick, Marcatura EAC, RoHS, Certificazione CSA, RCM, UkrSEPRO, Certificazione UKCA, Certificazione EACex
Standard EMC soddisfatto EN 61800-3

Controllo vettoriale corrente (controllo ISD)
Regolatore di velocità (controllo ad anello chiuso)
Posizionamento con POSICON
4 set di parametri commutabili
Misura della resistenza dello statore
Controllo PI / PID PI controller
Controllo del freno
Integrierte PLC
Funzione sollevamento No
Corsa di evacuazione No
Funzioni di sicurezza STO - One channel - PL e