NORDAC PRO SK 520E-151-340-A

Codice n. 275520150

Disponibilità e data di spedizione stimata:
Germania
-
Svizzera
-

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica INVERTER SK 520E-151-340-A

Profondità 153 mm
Larghezza 74 mm
Altezza 260 mm
Classe di efficienza IE2
Alimentazione di rete 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Protezione dell'elettronica di azionamento IP20
Chopper di frenatura
LED di stato
Interfacce diagnostiche disponibili RS232 / RS485
System bus Potenziale separato
Ingressi digitali 7
Ingressi analogici/ digitali 2
Uscite analogiche/ digitali 1
Relè 2
Ingresso PTC tramite ingressi digitali
Ingresso PTC No
Corrente in uscita (RMS) 4,00 A
Corrente in uscita (FLA) 3,60 A
Frequenza min. degli impulsi 3 kHz
Max. frequenza degli impulsi 16 kHz
Max. frequenza in uscita 400,00 Hz
Rapporto di riduzione 1,50 kW
Rapporto di riduzione 2,00 HP
Efficienza > 95%

Peso lordo 2,00 kg

Certificazioni RoHS, cUL, cTick, Certificazione UL, Marcatura EAC, Marcatura CE
Standard EMC soddisfatto EN 61800-3

Controllo vettoriale corrente (controllo ISD)
Regolatore di velocità (controllo ad anello chiuso)
Posizionamento con POSICON No
4 set di parametri commutabili
Misura della resistenza dello statore
Controllo PI / PID PID controller
Controllo del freno
Integrierte PLC
Funzione sollevamento
Corsa di evacuazione No