63 S/4 - IEC B14 - C90 - 230/400V

Numéro de référence 31010020


Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.


Attributs de produit

Description technique 63 S/4 P760 B14 230/400

Cable entry (metric) Cable gland at I
Motor type Asynchronous
Taille du moteur 63
Classe d'efficacité IE1
Moteur frein Non
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B14

Cosinus phi 1 0,64
IA / IN 1 2,9
Tension nominale du moteur 230/400
Rendement à 50% de la charge nominale 40,9
Rendement à 75% de la charge nominale 48,1
Rendement à 100% de la charge nominale 50,0
Fréquence nominale 50 Hz
Rapport de réduction 0,12 kW
Vitesse du moteur 1.335 r/min

Poids brut 3,60 kg