NORDAC PRO SK 550P-750-340-A
Numéro de référence 275295306
Attributs de produit
Description technique | INVERTER SK 550P-750-340-A |
---|
Interface du codeur | HTL, CANopen, TTL |
---|---|
Entrées numériques | 6 |
Digital outputs | 2 |
Entrées analogiques / numériques | 2 |
Sorties analogiques / numériques | 1 |
Relais | 2 |
Entrée sondes PTC via entrée numérique | Non |
Entrées sondes PTC | Oui |
Connexions de bus intégrées | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus, EtherCat, Ethernet / IP, Powerlink, Profinet IO |
Ethernet industriel | Oui |
Interfaces de diagnostic disponibles | USB-C, RJ12 |
Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. | 300 Ω |
---|---|
Puissance | 0,75 kW |
Puissance | 1,00 HP |
Alimentation secteur | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase | 0,00 A |
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase | 0,00 A |
Courant d'entrée (RMS) | 2,30 A |
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases | 2,10 A |
Courant de sortie (RMS) | 2,40 A |
Courant de sortie (FLA) | 2,20 A |
Fréquence de sortie max. | 400,00 Hz |
Classe d'efficacité | IE2 |
Type de protection de l'électronique d'entraînement | IP20 |
Température ambiante min. autorisée | -10 °C |
Température ambiante max. autorisée | 40 °C |
Température ambiante maxi. admissible à S3-70% 10min | 50 °C |
Température de stockage et de transport mini. | -20 °C |
Température de stockage et de transport maxi. | 60 °C |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 66 mm |
Profondeur | 141 mm |
Poids brut | 1,20 kg |
---|
Certifications | RoHS, Certification UL, Certification CSA, Marquage CE, Marquage EAC, RCM, UkrSEPRO, Certification UKCA |
---|---|
Conforme à la norme CEM | EN 61800-3 |
Type de tension de commande | Tension interne de 24 V, Tension externe de 24 V |
---|---|
Hacheur de frein | Oui |
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) | Oui |
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) | Oui |
Positionnement avec POSICON | Oui |
Gestion du frein | Oui |
Fonctionnalité PLC intégrée | Oui |