112 MP/4 - IEC B14 - C160 - 400/690V - BRE 40Nm
Materialnummer 36010035
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 112MP/4 P765 B14 400/690 TF FDB40 |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 112 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Bremsmoment | 40 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,83 |
IA / IN 1 | 7,5 |
Motornennspannung (V) | 400/690 |
ETA 50% Last Nennspannung | 88,9 |
ETA 75% Last Nennspannung | 89,2 |
ETA 100% Last Nennspannung | 88,6 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 4,00 kW |
Motordrehzahl | 1.440 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
---|
Bruttogewicht | 43,00 kg |
---|