180 MP/4 - IEC B3 - 400/690V

Materialnummer 37750193

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.

Produktattribute

Technische Beschreibung 180MP/4 P738 B3 400/690 TF 2/I

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 180
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B3

Cosinus phi 1 0,84
IA / IN 1 9,2
Motornennspannung (V) 400/690
ETA 50% Last Nennspannung 92,4
ETA 75% Last Nennspannung 93,1
ETA 100% Last Nennspannung 93,1
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 18,50 kW
Motordrehzahl 1.480 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler

Bruttogewicht 160,00 kg