63 L/4 - IEC B3 - 230/400V
Materialnummer 31510100
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 63 L/4 P730 B3 230/400 2/I |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 63 |
Wirkungsgradklasse | IE1 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,61 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,0 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 51,2 |
ETA 75% Last Nennspannung | 56,0 |
ETA 100% Last Nennspannung | 58,0 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,18 kW |
Motordrehzahl | 1.390 r/min |
Bruttogewicht | 4,20 kg |
---|