63 LP/4 - IEC B14 - C90 - 230/400V

Materialnummer 31510091

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.

Produktattribute

Technische Beschreibung 63 LP/4 P760 B14 230/400 TF

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 63
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B14

Cosinus phi 1 0,62
IA / IN 1 3,6
Motornennspannung (V) 230/400
ETA 50% Last Nennspannung 62,2
ETA 75% Last Nennspannung 65,6
ETA 100% Last Nennspannung 69,9
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 0,18 kW
Motordrehzahl 1.385 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler

Bruttogewicht 4,70 kg