63 LP/4 - IEC B3 - 230/400V

Materialnummer 31510190

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung 63 LP/4 P730 B3 230/400 TF 2/I

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 63
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B3

Cosinus phi 1 0,62
IA / IN 1 3,6
Motornennspannung (V) 230/400
Wirkungsgrad (50% PN) 62,2
Wirkungsgrad (75% PN) 65,6
Wirkungsgrad (100% PN) 69,9
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 0,18 kW
Motordrehzahl 1.385 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler
Klemmenkastenlage Klemmenkastenlage bei 2

Bruttogewicht 4,70 kg

Erfüllte Zertifikate und Konformitäten CE-Kennzeichnung