71 LP/4 - IEC B14 - C105 - 332/575V
Materialnummer 32510092
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 71 LP/4 CUS P761 B14 332/575 TW |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 71 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,72 |
---|---|
IA / IN 1 | 6,1 |
Motornennspannung (V) | 332/575 |
ETA 50% Last Nennspannung | 73,2 |
ETA 75% Last Nennspannung | 78,0 |
ETA 100% Last Nennspannung | 79,2 |
Nennfrequenz | 60 Hz |
Nennleistung | 0,37 kW |
Nennleistung | 0,50 HP |
Motordrehzahl | 1.725 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermowächter als Öffner |
---|
Bruttogewicht | 7,20 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, DoE-CC-Zertifizierung, CSAev-Zertifizierung |
---|