71 S/4 - NEMA C-Face - N56C - 230/460V

Materialnummer 32110012

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.

Produktattribute

Technische Beschreibung 71 S/4 CUS P250 230/460

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 71
Wirkungsgradklasse IE1
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung NEMA
Flanschtyp des Motors IEC B14

Cosinus phi 1 0,64
IA / IN 1 3,0
Motornennspannung (V) 230/460
ETA 100% Last Nennspannung 63,0
Nennfrequenz 60 Hz
Nennleistung 0,25 kW
Nennleistung 0,33 HP
Motordrehzahl 1.710 r/min

Bruttogewicht 5,40 kg

Erfüllte Zertifikate und Konformitäten UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung