71 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V

Materialnummer 32010092

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung 71 SP/4 P771 230/400 TF

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 71
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B14

Cosinus phi 1 0,71
IA / IN 1 4,9
Motornennspannung (V) 230/400
Wirkungsgrad (50% PN) 68,2
Wirkungsgrad (75% PN) 73,0
Wirkungsgrad (100% PN) 73,5
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 0,25 kW
Motordrehzahl 1.415 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler
Klemmenkastenlage Klemmenkastenlage bei 1

Bruttogewicht 6,10 kg

Erfüllte Zertifikate und Konformitäten CE-Kennzeichnung