80 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/460V - BRE 10Nm - HL
Materialnummer 33010099
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 80 SP/4 CUS P762 B14 230/460 TW FDB10HL |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 80 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Motorbremse | Mit Bremse |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart der Bremse | IP55 |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Bremsmoment | 10 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,72 |
IA / IN 1 | 6,1 |
Motornennspannung (V) | 230/460 |
ETA 50% Last Nennspannung | 79,8 |
ETA 75% Last Nennspannung | 82,7 |
ETA 100% Last Nennspannung | 83,4 |
Nennfrequenz | 60 Hz |
Nennleistung | 0,55 kW |
Nennleistung | 0,75 HP |
Motordrehzahl | 1.735 r/min |
Handlüftung | Mit Handlüftung |
---|---|
Thermischer Motorschutz | Thermowächter als Öffner |
Bruttogewicht | 13,00 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, DoE-CC-Zertifizierung, CSAev-Zertifizierung |
---|