90 LP/4 - IEC B3 - 230/400V - BRE 20Nm
Materialnummer 34510128
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 90 LP/4 P733 B3 230/400 TF 2/I FDB20 |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 90 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Bremsmoment | 20 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,79 |
IA / IN 1 | 5,9 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 86,6 |
ETA 75% Last Nennspannung | 86,3 |
ETA 100% Last Nennspannung | 85,3 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1,50 kW |
Motordrehzahl | 1.415 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
---|
Bruttogewicht | 20,00 kg |
---|