Bremswiderstand SK BR2-30/1500-C
Materialnummer 278282150
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BR2-30/1500-C |
---|
Montageart des Bremswiderstandes | Wandmontiert |
---|---|
Art des Bremswiderstandes | Chassis-Bremswiderstand |
Widerstand | 30 Ω |
---|---|
Max. Energieaufnahme | 54,0 kWs |
Tiefe | 575 mm |
Breite | 185 mm |
Höhe | 120 mm |
Max. Nennleistung | 1,500 kW |
Bruttogewicht | 2,23 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, RoHS, cURus-Zertifizierung |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Ja |
---|