Drossel DC-Link SK DCL-950/320-C
Materialnummer 276997320
Produktattribute
Technische Beschreibung | ZWISCHENKREISDROSSEL SK DCL-950/320-C |
---|
Tiefe | 180 mm |
---|---|
Breite | 189 mm |
Höhe | 282 mm |
Bruttogewicht | 26,30 kg |
---|
Materialnummer 276997320
Technische Beschreibung | ZWISCHENKREISDROSSEL SK DCL-950/320-C |
---|
Tiefe | 180 mm |
---|---|
Breite | 189 mm |
Höhe | 282 mm |
Bruttogewicht | 26,30 kg |
---|